Récourcir le temps de certification ISO 26262
Accélérez le délai d'obtention de la certification ISO 26262 à l'aide de la base de données commune FUSA.
Le développement d'un CI automobile est très vaste, complexe et contient de nombreuses inefficacités. Veloce Fault aide à mener à bien des campagnes de CI de sécurité grâce à l'analyse de sécurité, à l'insertion logique sûre et à la vérification de la sécurité.
Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

L'Veloce Fault App, en conjonction avec la plateforme d'injection de pannes Siemens EDA, fournit une solution d'injection de défaut certifiée ISO26262 de bout en bout parfaitement intégrée et entièrement intégrée.
L'Veloce Fault App fournit un moteur d'exécution d'émulation à haut débit dans le cadre de Siemens EDA Fault Injection Platform. En utilisant le moteur d'analyse structurelle Austemper SafetyScope pour générer une liste de défauts efficace, Veloce Fault App exécute le stimulus et applique les défauts et classe enfin le résultat. Les mesures finales de la FMEDA sont calculées à l'aide d'Austemper SafetyScope. Toute la chaîne d'outils est centrée sur une base de données FusA partagée qui permet un échange de données transparent.
Accélérez le délai d'obtention de la certification ISO 26262 à l'aide de la base de données commune FUSA.
L'utilisation d'une API partagée commune pour la base de données FUSA supprime toutes les interventions manuelles et les inefficacités liées à l'utilisation d'outils multipoints.
L'Veloce Fault App automatise complètement le processus d'analyse structurelle et d'injection de défauts sur les plus grandes conceptions de niveau SoC à puce complète.
Siemens EDA est le premier à créer et déployer une solution FusA de bout en bout entièrement automatisée, comprenant l'interface d'analyse structurelle Austemper SafetyScope, la base de données Siemens Fusa pour le partage de données, l'Veloce Fault App pour l'émulation et enfin Austemper Kaléidoscope pour la simulation de pannes simultanées.

Veloce Fault App lit la base de données à l'aide d'une API partagée pendant la compilation et instrumentalise tous les réseaux de pannes. Veloce injecte alors automatiquement les défauts en gardant une trace de la progression et du résultat de chaque passe. Veloce classe tous les défauts, met à jour la base de données, et SafetyScope crée les mesures de sécurité finales.