Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi l'application Veloce Enterprise Server ?

L'Veloce Enterprise Server (ES) App est un outil essentiel pour les équipes de conception et de test de matériel qui cherchent à surveiller et maximiser leur utilisation des ressources Veloce HAV. Avec l'application Veloce ES intégrée aux planificateurs de tâches, les utilisateurs peuvent accéder à un système de gestion centralisé des ressources qui automatise le processus de placement et garantit que les ressources Veloce sont utilisées efficacement. Cela peut aider à améliorer la productivité, à réduire les temps d'attente et à accélérer le délai de mise sur le marché pour les conceptions des clients.

Les principales caractéristiques comprennent :

  • Surveiller l'état de santé et l'état d'utilisation des différentes ressources Veloce sur le site
  • Recevez des rapports exécutifs complets sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle

Fonctionnalités clés

Simplifier la gestion des ressources complexes

Sans l'application Veloce ES, un utilisateur doit avoir une compréhension approfondie des règles de placement, trouver un ensemble approprié de ressources ouvertes sur une ressource Veloce et lancer manuellement son travail pour occuper ces ressources. Si aucun ensemble de ressources ouvertes de ce type n'est disponible, l'utilisateur doit revenir plus tard. Plus les utilisateurs essaient d'accéder aux ressources Veloce, plus cela devient difficile.

Graphique de deux formes d'insigne analogiques différentes.

Préemption vitale de l'emploi

L'application Veloce ES va au-delà de l'optimisation de l'utilisation des ressources Veloce et de la simplification du placement ; cela englobe une fonctionnalité essentielle de préemption d'emploi obtenue grâce à l'intégration avec les planificateurs d'emploi. L'application Veloce ES préempte les tâches à faible priorité, réaffectant rapidement les ressources aux tâches critiques, garantissant une utilisation efficace des ressources et une exécution rapide des tâches ou tâches essentielles.

Code informatique.

Ressources connexes