Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Co-vérification matériel/logiciel

Veloce Codelink App

Une solution de débogage logiciel qui fait partie de l'ecosystem de vérification assistée matérielle Siemens Veloce, aide à une co-vérification matérielle/logicielle efficace en permettant aux équipes logicielles de déboguer des logiciels embarqués conjointement avec du matériel fonctionnant dans un émulateur ou un environnement de prototypage d'entreprise.<br/>


Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Logiciel de débogage pour ingénieurs.

Pourquoi l'application Veloces Codelink ?

Veloce Codelink comble le fossé entre le logiciel et le matériel grâce à son intégration avec Visualizer. Cet environnement permet une expérience de débogage unifiée permettant aux équipes de suivre l'exécution du logiciel, de définir des points d'arrêt et d'analyser l'interaction entre les composants logiciels et matériels, tout en libérant de précieuses ressources de vérification assistée par matériel et en améliorant l'efficacité des équipes de conception et de vérification. Veloce Codelink est un incontournable pour résoudre les problèmes d'intégration matériel/logicielle qui sont souvent difficiles à identifier la cause première.

  • Corrélation Software avec les profils de puissance, les performances et les formes d'onde matérielles
  • Débogage logiciel hors ligne, déterministe et non intrusif basé sur la relecture
  • S'il y a un processeur dans la conception, Veloce Codelink peut le prendre en charge
  • Prise en charge de l'architecture CPU homogène et hétérogène
  • Fonctionne avec la simulation, l'émulation et le prototypage d'entreprise

Fonctionnalités clés

Co-vérification et débogage matériel/logiciel

Les équipes de vérification d'aujourd'hui ont besoin de cadres de débogage qui leur permettent de déboguer des interactions complexes rapidement et facilement. Veloce Codelink permet juste ça. S'adressant aux membres de l'équipe de vérification qui travaillent à la limite matériel/logiciel, Veloce Codelink et l'Ecosystem Veloce fournissent une visibilité logicielle et une corrélation avec les événements matériels tels que les profils de puissance, les mesures de performance et les formes d'onde matérielles

Logiciel de débogage ingénieur sur un ordinateur portable.

Surveillance des liaisons de code

Veloce Codelink permet aux équipes de validation et d'intégration logicielles de déboguer leurs charges de travail réalistes de longue durée, quelle que soit l'architecture ou le processeur dans la conception. Avec la prise en charge des architectures de pointe comme Arm, RISC-V et la prise en charge des processeurs personnalisés, Veloce Codelink est l'application de débogage logicielle de choix pour les conceptions hétérogènes et homogènes

Code Software affiché sur une carte de circuit imprimé.

Prise en charge des débogueur tiers

Restreint par la disponibilité et l'accès aux ressources d'émulation ou de prototypage ? Veloce Codelink, et ses capacités de débogage hors ligne, relèvent ce défi et offrent des capacités complètes de vérification matérielle/logicielle tout en libérant de précieuses ressources de vérification. La possibilité de partager ces ressources entre les membres de l'équipe aide davantage à s'assurer que vos délais de vérification et de validation sont respectés

Capture d'écran de l'environnement de conception intégrée Codebench.

Ressources connexes