Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Vue d'ensemble

Plateforme Eldo

Plateforme éprouvée dans l'industrie pour les circuits analogiques, offrant une solution différenciée pour la vérification de la fiabilité et l'analyse et le diagnostic complets des circuits pour les circuits analogiques, RF et à signaux mixtes.


Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Une roue avec une jante argentée et un centre noir, peut-être une roue de voiture, est affichée sur un fond blanc.
Fonctionnalités clés

Plateforme Eldo

Offrir une solution complète pour vérifier les circuits analogiques, RF et à signaux mixtes pour les marchés de l'automobile, de l'industrie, du médical et d'autres marchés critiques.

Analyse et diagnostic complets des circuits

  • Performances optimisées pour les processus BCD et haute tension
  • Analyses analogiques et RF complètes
  • Analyse précise et rapide du bruit des appareils
  • Vérifications SOA statiques et dynamiques avancées définies par l'utilisateur
Une personne se tient devant un bâtiment avec une grande fenêtre, tenant un morceau de papier avec un dessin d'une maison dessus.

Caractérisation analogique avec Kronos

  • Convergence Monte Carlo incrémentielle et contrôlée dynamiquement
  • Accélération Monte Carlo pour les événements normaux et rares
  • Caractérisation standard des cellules et des E/S avec Kronos
  • Multi-threading natif, traitement distribué
Une personne en costume et cravate se tient devant un grand écran affichant un graphique.

Vérification à signaux mixtes avec Questa ADMS

  • Prise en charge complète du langage HDL/HDL-AMS, UVM, UPF et Matlab
  • Vérification de signaux mixtes unifiée, pilotée par la couverture
  • Reconfiguration de conception flexible et facile à utiliser
Circuit imprimé avec composants électroniques et traces de cuivre sur fond bleu

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions.

Contactez notre équipe commerciale 1-800-547-3000

Rejoignez la communauté de design IC

Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

Formation et soutien

Accédez aux notes détaillées sur les applications utilisateur, aux ressources de formation et plus encore.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.