Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Conception, vérification et mise en œuvre supérieures

Catapult fabrique des RTL de qualité pour ASIC/FPGA à partir de C++/Systemc en deux fois moins de temps de codage manuel. L'exploration spatiale de la conception, l'intégration de synthèse RTL en aval, ainsi que l'estimation/optimisation de la puissance permettent de meilleures conceptions. Vérification de la conception, couverture de code et formelle, réduisent les coûts de vérification RTL jusqu'à 80 %.

Prise en charge bi-langue native de SystemC et C++

C++ ou SystemC est un choix qui donne aux équipes la flexibilité de décider quelle est la méthodologie la plus efficace pour leur tâche de conception. Que ce soit la vitesse supérieure de simulation et de vérification du C++ séquentiel avec les types de données AC (hlslibs.org), ou la modélisation simultanée explicite avec SystemC et MatchLib (en utilisant les types AC), Catapult s'occupe de vous.

Image du produit Catapult Fam C plus 2

Avec le Catapult Flow, le débogage RTL disparaît littéralement. Le modèle C est validé dans son environnement, et à partir de là, une RTL correcte par construction est créée. Cela réduit considérablement l'effort de vérification.
Giuseppe Bonanno, Ingénieur principal R&D, STMicroélectronique

training à la demande Catapult

La bibliothèque de training à la demande Catapult Hors Niveau Synthesis (HLS) contient un ensemble de parcours d'apprentissage avec des modules pour initier les ingénieurs au HLS et à la vérification de haut niveau.

Groupe de synthèse et de vérification de haut niveau

Un groupe pour discuter des points les plus fins de la conception et de la vérification à l'aide des outils Siemens EDA HLS et HLV. Rejoignez la discussion sur les nouveaux sujets, les fonctionnalités, le contenu et les experts techniques.

HLSlibs

Un ensemble gratuit et ouvert de bibliothèques implémentées en C ++ standard pour une conception matérielle et logicielle précise au bit. C'est une communauté ouverte pour l'échange de connaissances et la propriété intellectuelle pour HLS qui peut être utilisée pour accélérer à la fois la recherche et la conception.

Blog sur la conception et la vérification HLS

Blog couvrant les méthodologies et techniques de conception et de vérification de la synthèse de haut niveau (HLS) de nouvelle génération.

Soutien Catapult

Accédez à la documentation détaillée, aux communiqués, aux ressources et plus encore.

Conseil en matière d'EDA

Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en répondant à des défis complexes en matière de technologie et d'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et de conception et d'expertise méthodologique.