Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Fonctionnalités clés

Moteur OPC curviligne

Le moteur OPC curviligne Calibre peut convertir des formes rectangulaires en motifs curvilignes et s'assurer que l'objectif EPE est atteint. Il effectue des vérifications d'impression SRAF pour les formes courbes et applique simultanément les contraintes MRC pour assurer la génération de masques curvilignes de haute qualité.

Temps d'exécution et qualité rapides

Solution OPC curviligne à puce complète rapide

Calibre nmCLOPC permet le flux OPC curviligne ILT hybride qui fournit la qualité lithographique requise avec un temps d'exécution plus rapide qu'avec une solution ILT complète. Ce flux peut être utilisé pour générer des masques curvilignes nécessaires pour la photonique du silicium, ou pour des conceptions rectilignes pour la logique ou la mémoire.

Un gros plan d'une puce avec un design de circuit imprimé dessus.
Efficacité et précision

Représentation de polygones curvilignes natifs

Contrairement aux moteurs OPC traditionnels qui reposent sur le mouvement des bords de Manhattan, Calibre nmCLOPC applique une représentation polygonale curviligne native avec des splines de Bézier et effectue une correction basée sur les splines en déplaçant une « courbe OPC ». Ce nouveau format profite non seulement à l'amélioration de la précision, mais atténue également l'explosion de la taille des données introduite par les masques curvilignes.

Personne en chemise noire debout contre un mur blanc, tenant un objet sombre avec un fond flou.
Fidelité et précision des motifs

Solutions avancées de modélisation OPC pour masques curvilignes

Le modèle central Calibre OPC peut modéliser avec précision les effets de champ électromagnétique 3D du masque pour les masques curvilignes. L'utilisation de contours SEM pour l'étalonnage du modèle aux motifs curvilignes lui permet de décrire le comportement réel sur la plquette. La technologie avancée Calibre nmCLOPC maximise les droits à la lithographie et atteint la précision OPC requise.

Une personne se tient devant un mur blanc avec une image en noir et blanc d'un chat dessus.

Ressources connexes

Prêt à en savoir plus sur Calibre ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions ! Contactez notre équipe dès aujourd'hui

Appeler : 1-800-547-3000

Services de conseil Calibre

Nous vous aidons à adopter, déployer, personnaliser et optimiser vos environnements de conception complexes. L'accès direct à l'ingénierie et au développement de produits nous permet de puiser dans une expertise approfondie du domaine et du sujet.

Centre de soutien

Le Centre d'assistance Siemens vous fournit tout dans un seul emplacement facile à utiliser -
base de connaissances, mises à jour de produits, documentation, dossiers de support, informations sur la licence/commande et plus encore.

Calibre IC Design & Fabrication

La suite d'outils Calibre offre une vérification et une optimisation des CI précises, efficaces et complètes sur tous les nœuds de processus et styles de conception tout en minimisant l'utilisation des ressources et les calendriers de saisie.