La simulation SPICE innovante et contextuelle améliore l'analyse des décharges électrostatiques pour les grandes conceptions
Avec la complexité croissante, l'augmentation du nombre de transistors et la réduction des dimensions des circuits intégrés, la vérification ESD s'avère être un défi important pour les nœuds avancés. La vérification ESD traditionnelle utilisant l'extraction parasitaire suivie d'un programme de simulation avec emphase sur les circuits intégrés (SPICE) a du mal à modéliser avec précision le comportement dynamique des circuits dans les grandes conceptions, et à fournir des résultats de simulation dans des temps d'exécution pratiques au niveau du grand bloc ou de la puce complète. La simulation SPICE contextuelle Calibre PERC rassemble le meilleur des approches statiques et dynamiques, combinant la disposition physique d'un composant avec son implémentation électrique, et analysant ces informations pour évaluer la robustesse ESD. Ce flux de simulation SPICE sensible au contexte permet aux concepteurs de réaliser une analyse ESD précise pour les plus grandes conceptions à n'importe quel nœud de processus.