Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Fonctionnalités clés

Optimisation rapide de la mise en page des étapes de conception et de qualité d'approbation

La plateforme Calibre DesignEnhancer offre aux équipes de P&R et de conception personnalisée/analogique un environnement rapide et intégré pour mettre en œuvre des modifications de conception qui réduisent la chute IR et la EM et préparer les mises en page pour la vérification physique, avec la confiance de Calibre dans les résultats.

Via l'optimisation

Automatisé par insertion

Le modèle d'utilisation Calibre DesignEnhancer via la modification de la disposition (Via) ajoute automatiquement des vias DRC-clean corrects par construction pour modérer l'impact de la résistance via sur la robustesse et la fiabilité de la fabrication, ainsi que pour réduire les effets de chute EM et IR.

Bol coloré de pâtes avec des légumes et des herbes sur une table en bois rustique
Amélioration du réseau électrique

Insertion automatisée de métal et de vias dans les zones ouvertes

Le modèle d'utilisation de l'amélioration du réseau électrique Calibre DesignEnhancer (Pge) élimine ou réduit les problèmes de chute IR et d'EM en tirant parti de l'espace ouvert pour insérer du métal propre à calibre et des vias qui créent des longueurs de passage parallèles pour réduire la résistance sur les structures du réseau électrique.

Illustration colorée d'une maison avec panneaux solaires, éolienne et véhicule électrique
Insertion de cellules de remplissage

Cellule de remplissage automatisée et insertion de cellules DCAP

Le modèle d'utilisation de la préparation à la vérification physique (Pvr) de Calibre DesignEnhancer utilise la fonctionnalité Calibre éprouvée pour fournir une cellule de remplissage correcte par construction et une insertion de cellules DCAP dans les dispositions de CI après la mise en œuvre de la conception.

Logo Caldé PVR avec texte « Caldé PVR » et « Promo » sur fond sombre avec des effets de lumière bleus et violets

Resources en vedette Calibre DesignEnhancer

Prêt à en savoir plus sur Calibre ?

Nous sommes là pour répondre à vos questions ! Contactez notre équipe dès aujourd'hui

Appeler : 1-800-547-3000

Services de conseil Calibre

Nous vous aidons à adopter, déployer, personnaliser et optimiser vos environnements de conception complexes. L'accès direct à l'ingénierie et au développement de produits nous permet de puiser dans une expertise approfondie du domaine et du sujet.

Centre de soutien

Le Centre d'assistance Siemens vous fournit tout dans un seul emplacement facile à utiliser -
base de connaissances, mises à jour de produits, documentation, dossiers de support, informations sur la licence/commande et plus encore.

Calibre IC Design & Fabrication

La suite d'outils Calibre offre une vérification et une optimisation des CI précises, efficaces et complètes sur tous les nœuds de processus et styles de conception tout en minimisant l'utilisation des ressources et les calendriers de saisie.