Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Software de mise en place et de route pour la conception de circuits intégrés numériques

Comment obtenez-vous une excellente qualité de résultats dans un environnement concurrentiel ? Les défis de la mise en œuvre de la conception aux nœuds de processus avancés nécessitent un nouveau paradigme de lieu et d'itinéraire.

Tendances et technologies

Défis liés à la mise en œuvre numérique

La gestion de la complexité de la conception, des objectifs de rendement, de puissance et de zone et du délai de mise sur le marché sont des défis cruciaux dans la conception moderne des SoC. La complexité des règles de conception et le calendrier des réunions rendent la fermeture de la conception plus difficile que jamais, et nécessite un changement de paradigme dans le lieu et l'itinéraire.

Réaliser la fermeture de la RDC

L'utilisation intensive de la technologie à motifs multiples, de la lithographie EUV et des cellules à hauteur mixte complique le placement et l'acheminement. Des changements fondamentaux à la technologie des lieux et des itinéraires sont nécessaires pour assurer efficacement la fermeture de la RDC.

Offrir un PPA concurrentiel

Le marché veut des CI ayant la plus faible consommation d'énergie et les plus performants. Les technologies d'optimisation révolutionnaires peuvent réduire l'énergie tout en atteignant les objectifs de calendrier et de zone et en contrôlant les coûts de développement.

Réduire le délai jusqu'à la fermeture

Il est plus difficile que jamais d'estimer avec précision le moment après l'acheminement en raison de l'augmentation de la résistance des fils et des voies. Évitez les itérations, améliorez la PPA et réduisez le délai de fermeture en tirant la visibilité détaillée de l'itinéraire plus tôt dans le flux.

Le lieu et l'itinéraire bousculent la conception des circuits électroniques numériques

Technologie de mise en œuvre PowerFirst

Réduire la consommation totale d'énergie pour les applications sensibles à l'énergie

Synthèse centrée sur l'itinéraire détaillé

Réalisez une fermeture rapide de la conception et résolvez les problèmes avancés de résistivité à nœud élevé et à haute résistivité

Certifié par les principales fonderies

Certifié par les principales fonderies à 4 nm et à rampage rapide sur des certifications 3 nm

Logiciel

Présentation d'Aprisa : une solution logicielle de lieu et de route

La plateforme lieu et itinéraire Aprisa est une solution centrée sur l'itinéraire détaillé pour relever les défis de la mise en œuvre de circuits électroniques numériques modernes.

Une image de l'architecture de l'outil de lieu et d'itinéraire d'Aprisa