Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Regardez l'enregistrement maintenant

Implémentation numérique RTL-GDS avec IA générative et agentique : powered by Aprisa AI et le système d'IA Siemens EDA

CARACTÉRISTIQUES CLÉS

Productivité 10x, efficacité de calcul 3x, 10% meilleur PPA

Aprisa AI s'appuie sur la corrélation, la facilité d'utilisation et la rapidité de conception des avantages de fermeture d'Aprisa et offre une augmentation de 10 fois la productivité de l'ingénierie, une amélioration de l'efficacité du temps de calcul par 3 et des résultats PPA 10 % meilleurs, par rapport aux flux de travail RTL-GDS conventionnels.

Select...

AI Design Explorer identifie et implémente automatiquement les meilleurs flux RTL vers GDS qui se traduisent par une amélioration de 10 % des performances de conception, de la puissance et de la surface (PPA), pour les conceptions avancées de CI de nœuds, et selon les priorités du concepteur. Ses algorithmes de réglage intelligents convergent vers la meilleure stratégie de mise en œuvre, tout en utilisant les ressources informatiques 3 fois plus efficacement et en réduisant le délai d'exécution du projet.

Aprisa AI Design Explorer produit des flux prêts pour la production, lisibles, réutilisables et personnalisables qui surpassent les flux de conception conçus par des experts, et dont les équipes d'ingénieurs peuvent apprendre. Il montre ses résultats pour la transparence, la vérifiabilité et pour augmenter l'expertise de l'équipe de conception.

A person is standing in front of a large screen displaying a design interface with various icons and options.
Technologies clés

Aprisa AI redéfinit le flux RTL-GDS

Aprisa AI redéfinit la mise en œuvre numérique RTL-GDS en intégrant de manière transparente l'IA au cœur du flux. Aprisa tire parti de l'apprentissage automatique avancé, de l'apprentissage par renforcement, de l'IA générative et des agents, pour améliorer la productivité, accélérer le délai d'exécution et optimiser la qualité des résultats (QoR).

Apprentissage automatique de base/Apprentissage renforcé

Outils d'apprentissage automatique différenciés et d'apprentissage renforcé pour accélérer les calendriers et fournir une meilleure QoR avec des résultats transparents et vérifiables prêts pour la production.

IA générative intégrée

L'interface en langage naturel augmente la productivité et permet une montée en charge et un déploiement rapides, le tout à partir de l'interface graphique d'Aprisa et dans un environnement sécurisé et personnalisé.

Agents IA

Les agents d'IA autonomes effectuent en une fraction du temps des tâches de conception qui ont traditionnellement nécessité un effort manuel intensif de la part de concepteurs experts. Les résultats sont transparents pour l'utilisateur et personnalisables pour une flexibilité totale.

Système d'IA Siemens EDA

Un système d'IA EDA génératif et agentique complet pour la conception de semi-conducteurs et de PCB.

Parlons !

Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous aider !