Aperçu
Plateforme Analog FastSPICE
Certifiée Foundry, la plateforme AFS offre une précision SPICE en nm > 5 fois plus rapide que celle des simulateurs SPICE traditionnels et 2 fois plus rapide que les simulateurs SPICE parallèles. Offrant la plateforme de vérification des circuits nm la plus rapide pour les circuits analogiques, RF, à signaux mixtes et numériques personnalisés. Comprend maintenant la nouvelle technologie eXtreme.
Contactez notre équipe des ventes au 1-800-547-3000

Plateforme Analog FastSPICE
Avec une précision certifiée par la fonderie, AFS offre une précision SPICE nanométrique > 5 fois plus rapide que le SPICE traditionnel et > 2 fois plus rapide que les simulateurs SPICE parallèles. Pour les grands circuits de post-agencement, la nouvelle technologie AFS eXtreme offre une capacité de plus de 100 millions d'éléments et plus de trois fois plus rapide que les simulateurs de post-agencement.
Simulation de circuit précise au nanomètre la plus rapide
- Certifié selon le processus FinFET par les principales fonderies
- > 5 fois plus rapide que le SPICE traditionnel
- > 2 fois plus rapide que SPICE parallèle
- Technologie AFS etreme disponible sans frais supplémentaires

Simulation à signaux mixtes la plus rapide
- Prend en charge tous les principaux solveurs numériques
- La meilleure convivialité de sa catégorie, permettant une réutilisation maximale de l'infrastructure de vérification
- Fonctions avancées de vérification et de débogage pour améliorer la couverture de vérification

Conception et vérification sensibles aux variations les plus rapides
- Amélioration de la qualité de la conception et du délai de mise sur le marché
- Vérification SPICE précise et à haute sigma
- > 1 000 fois plus rapide que la simulation par force brute
- Facile à utiliser et à déployer

Prêt à parler à quelqu'un aujourd'hui ?
Nous sommes prêts à répondre à vos questions.
Contactez notre équipe des ventes au 1-800-547-3000
Joignez-vous à la communauté du design IC
Participez à la discussion sur de nouveaux sujets, fonctionnalités, contenu et experts techniques.
Formation et soutien
Accédez aux notes détaillées sur les applications utilisateur, aux ressources de formation et plus encore.
Conseil en matière d'EDA
Vous aider à obtenir un impact commercial maximal en abordant les défis complexes liés à la technologie et à l'entreprise grâce à un mélange unique d'expérience en développement et en conception et d'expertise méthodologique.