Qu'est-ce que l'intégration de la mémoire High Bandwidth Memory (HBM) ?
L'intégration de la mémoire à bande passante élevée (HBM) dans la conception de packages IC fait référence à l'incorporation de la technologie HBM dans l'emballage du CI. Cela implique de concevoir le package pour accueillir les modules de mémoire HBM, qui sont empilés verticalement sur la matrice IC.
Pourquoi l'intégration de la mémoire à bande passante élevée est importante
Format plus petit
L'intégration de la mémoire à large bande passante (HBM) se traduit par des facteurs de forme nettement plus petits que le DDR.
Performances
HBM offre des performances améliorées par rapport aux technologies de mémoire traditionnelles comme le DDR (Double Data Rrate) et la SDRAM.
Efficacité énergétique
L'efficacité énergétique exceptionnelle de la mémoire à bande passante élevée en fait le choix idéal pour une large gamme d'applications.
Intégration de la mémoire haute bande passante (HBM)
En savoir plus sur les capacités d'intégration efficaces de mémoire à large bande passante (HBM) fournies avec Xpedition Package Designer pour la conception d'emballages de CI. Plus précisément, vous verrez une démo de notre technologie brevetée de routeur « sketch ».
Mémoire haute bande passante (HBM) utilisant xPd
Dans cette courte vidéo d'une minute, vous verrez une démonstration du routeur « sketch » breveté de Xpedition Package Designers utilisé sur une interface mémoire à haute bande passante (HBM). C'est juste l'une des façons dont notre logiciel prend en charge l'intégration de la mémoire haute bande passante.