Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?
Un plan rapproché d'une puce informatique.
Meilleures pratiques en matière d'emballage de semi-conducteurs

Conception simultanée de paquets de semi-conducteurs en équipe

La complexité des progiciels de semi-conducteurs émergents nécessite de multiples ressources de conception qualifiées pour travailler simultanément et de manière asynchrone afin de respecter les calendriers et de gérer les coûts de développement.

Conception simultanée basée sur l'équipe

Les conceptions multi-puces et ASIC sont souvent intégrées à l'aide d'interposeurs, ce qui est difficile, non seulement à cause de la taille, mais aussi à cause du besoin de plusieurs ensembles de compétences. Concevez efficacement des packages de semi-conducteurs avec une conception simultanée basée sur l'équipe.

Réduisez vos cycles de conception de paquets de semi-conducteurs

Il a été prouvé que l'ingénierie simultanée réduit le temps de cycle de conception de 40 à 70 % pour les packages de semi-conducteurs les plus complexes. Permettez à plusieurs concepteurs d'accéder et de modifier simultanément le même design avec une visibilité en temps réel qui prend en charge la conception sur les réseaux locaux et mondiaux. Les avantages supplémentaires comprennent la différenciation concurrentielle, l'amélioration du délai de mise sur le marché, la réduction des coûts et l'amélioration de la qualité de conception.

conception simultanée - xpedition enterprise

Ressources de conception simultanées basées sur l'équipe

Apprenez-en davantage sur les capacités et les avantages de conception simultanée en équipe.