Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

IBS Rotary Inspector se fait alimenter par IBS Precision Engineering

IBS Precision Engineering fournit des solutions de mesure pionnières pour la précision cinématique des machines-outils, y compris les axes linéaires, les axes rotatifs et les performances de la broche. Le système INSPECTOR intégré à la machine et testé en atelier permet une certification rapide selon les normes ISO. Pour les utilisateurs avancés, le système ANALYZER offre des options de mesure et d'analyse de données plus approfondies.

Pourquoi Pour garantir que votre machine à 5 axes est conforme aux spécifications ?

Défi
• Augmentation de la productivité et des performances grâce à l'utilisation de machines-outils à 5 axes. Cependant, la précision d'une telle machine est moins stable et doit être mesurée/compensée régulièrement. Les techniques actuelles sont lentes et statiques uniquement. Il n'y a aucune information sur les performances dynamiques réelles chez TCP.
• Les machines 5 axes suscitent un intérêt accru pour les marchés de l'aérospatiale, des moules de précision et de la médecine.
• Ils bénéficieraient également d'un contrôle qualité automatisé dynamique intégré.
• Cela améliorera l'efficacité, réduira les rebuts et donnera confiance dans le processus de production.

Solution
• L'IBS Rotary Inspector est un outil de mesure 3D sans contact de haute précision qui fournit une mesure de performance entièrement automatisée de la machine. Le système peut être échangé en tant qu'outil et fonctionner automatiquement. L'analyse donne des paramètres de qualité, des performances dynamiques et des données de point de pivot des axes rotatifs.
• Des centaines de systèmes ont été fournis. Avec le nouveau Trinitym, un système entièrement intégré est disponible avec un potentiel de 1000.

Trinitym en action

Avantages

  • Le client aura une idée claire de la performance du
    machine, peut comparer les machines, optimiser la production et planifier
    service.
  • La précision peut être améliorée avec la compensation automatisée.
    Consultez les ressources pour notre livre blanc sur l'amélioration de la précision basée sur le Software des machines-outils 5 axes.
  • Le système est un outil qui peut être intégré comme une sonde tactile.
  • Entièrement compatible avec les Siemens 840D et Sinumerik One.
    Voir les ressources pour un cas d'utilisation dans la fabrication de turbines.
  • Avec la compensation automatique, les utilisateurs de machines-outils auront
    le besoin de VCS.

Capacités en vedette

Foire aux questions