Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les vannes de zone ?

Les vannes de zone Siemens fournissent un contrôle marche/arrêt ou modulateur fiable pour les systèmes de chauffage et de refroidissement hydroniques. Ils aident à offrir un confort constant dans diverses applications de construction.

Les clapets en caoutchouc traditionnels dans les vannes peuvent durcir et s'éclater, entraînant des fuites et des débris du système. Nos vannes de zone sont dotées d'un bouchon métal-métal et d'une conception de siège qui élimine les points de défaillance courants et maintient l'intégrité du système.

Bénéficiez d'actionneurs interchangeables qui s'adaptent à tous les corps de vannes, simplifiant la sélection et réduisant les besoins en inventaire. La taille compacte et l'actionneur rotatif permettent une installation dans des espaces restreints. La technologie à couplage direct permet un raccordement rapide et sans outil des corps de vannes et des actionneurs pour vous faire économiser du temps et des coûts d'installation précieux.

The Siemens zone valve product family.

Principaux avantages

Fournir des températures stables

Offrez un confort fiable avec vos systèmes hydroniques. Notre conception de soupapes de course offre un contrôle marche/arrêt précis ou modulaire de base pour des températures stables et un confort intérieur optimal.

Réduisez les coûts et le temps d'installation

Économisez du temps d'installation et réduisez les coûts de projet grâce à notre service gratuit d'assemblage en usine et d'étiquetage de vannes. Nous assemblons et étiquetons les vannes et les actionneurs pour une livraison directe sur le chantier.

Optimiser les opérations du bâtiment

Améliorez vos opérations et améliorez le confort de la pièce avec nos solutions avancées de vannes de zone. Réaliser un contrôle efficace pour un environnement plus confortable.

Capacités en vedette