all
Haute compatibilité
Tous les capteurs de température disposent d'une grande variété de signaux de sortie, ce qui leur permet d'être utilisés avec la plupart des contrôleurs CVC et des systèmes d'automatisation des bâtiments.
Le portefeuille Siemens offre une gamme complète de capteurs de température qui vous permettront de mesurer la température à n'importe quel point de votre bâtiment avec la plus grande précision et fiabilité. Cela comprend :
Tous les capteurs de température disposent d'une grande variété de signaux de sortie, ce qui leur permet d'être utilisés avec la plupart des contrôleurs CVC et des systèmes d'automatisation des bâtiments.
Ces capteurs de température sont conçus de manière experte pour minimiser les efforts de câblage et de montage, ce qui rend l'installation un jeu d'enfant.
Tous les capteurs sont équipés d'éléments de détection de température de précision pour des mesures précises et fiables.