Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi des actionneurs d'amortisseurs électroniques à retour par ressort ?

Nos actionneurs électroniques à amortisseur de retour à ressort fournissent un contrôle fiable pour les systèmes CVC. Ils offrent des couples de 20 à 160 lb-in, idéaux pour les amortisseurs économiseurs, les unités sur le toit et le contrôle de l'unité de traitement d'air pour une gestion efficace du flux d'air. Offrez une ventilation efficace et sûre avec nos actionneurs éconergétiques. Répondre à une gestion précise du débit d'air et répondre aux besoins critiques en matière de sécurité grâce à la capacité de retour rapide des ressorts de 15 secondes. Cela ferme rapidement les amortisseurs pour améliorer la sécurité et optimiser la consommation d'énergie. Rester conforme à nos actionneurs certifiés plénum. Un adaptateur d'arbre autocentrant breveté empêche le glissement, ce qui permet d'économiser du temps d'installation et de réduire la maintenance. Évalués pour plus de 100 000 cycles complets, ces actionneurs offrent des performances à long terme et minimisent les interruptions opérationnelles.

Principaux avantages

Accélérer l'achèvement du projet

Minimisez les efforts d'installation avec notre adaptateur d'arbre auto-centrant breveté. Cette fonctionnalité offre un ajustement rapide et sécurisé pour accélérer les délais de projet pour vos systèmes de gestion de bâtiments.

Ourer en continu

Faites confiance à des actionneurs évalués pour plus de 100 000 cycles complets et 5 millions de repositions sur certains modèles. Notre conception offre une durabilité à long terme et des performances constantes pour les applications CVC critiques.

Optimiser diverses unités

Intégrez nos actionneurs de manière transparente dans les amortisseurs économiseurs, les unités de toit et les unités de traitement d'air. Les capacités de remplacement manuel sur la plupart des modèles fournissent un contrôle essentiel pendant les pannes de courant et la continuité opérationnelle.

CAPACITÉS EN VEDETTE