Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les RDG200 thermostats ?

La gamme de thermostats RDG200 met l'automatisation de la pièce entre vos mains. L'automatisation complète de la pièce dans un seul appareil simplifie la gestion de la température, de l'humidité et de la consommation d'énergie tout en assurant un environnement sain et confortable.

Avec des capteurs intégrés, une alimentation flexible et un design mince et facile à nettoyer, le RDG200 s'adapte à pratiquement toutes les pièces.

Pour un contrôle avancé, la fonction Green Leaf et les applications préchargées offrent un fonctionnement durable et économe en énergie. L'installation et la mise en service sont rapides, avec une mise en service NFC via l'application PCT Go ou une configuration simple de la plaque de montage.

Principaux avantages

Simplifier le contrôle des chambres

Le RDG200 met une puissante automatisation de la pièce dans un seul appareil, donnant aux utilisateurs un contrôle facile des paramètres de température, d'humidité et d'énergie grâce à des boutons tactiles, un bouton rotatif et des icônes intuitives.

Gagnez du temps lors de l'installation

L'installation et la mise en service peuvent être effectuées en quelques minutes grâce à la plaque de montage facile à câbler et à plusieurs options de mise en service comme les outils système, les commutateurs DIP et l'application pour smartphone PCT Go.

Optimiser l'efficacité énergétique

Les fonctions d'économie d'énergie comme le mode Green Leaf, la limitation des points de consigne et les valeurs de consigne relatives décalables aident à réduire la consommation et les coûts tout en maintenant le confort des occupants.

Capacités en vedette