Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi un retour non printanier ?

Les actionneurs d'amortisseur de retour sans ressort OpenAir de Siemens offrent un contrôle fiable et économe en énergie avec des couples de 44 à 310 lb, des signaux de 0 à 10 V ou 2 à 10 V sélectionnables et un adaptateur d'arbre autocentrant breveté qui empêche le glissement. Les modèles améliorés ajoutent des cotes de cycle plus longues pour des performances durables.

Portefeuille

  • GDE — 44 lb
  • GLB — 88 lb
  • GEB — 132 lb
  • GBB — 221 lb
  • GIB — 310 lb
Une image d'une interface d'outil numérique pour l'intégration du système CVC avec diverses icônes et boutons.

Principaux avantages

Accélérer l'installation

L'adaptateur d'arbre autocentrant breveté, les options pré-câblées et la commande manuelle aident les techniciens à monter et à mettre en service plus rapidement avec des résultats cohérents.

Améliorer l'efficacité énergétique

Une faible consommation d'énergie avec des signaux de commande précis de 0 à 10 V ou 2 à 10 V réduit la consommation d'énergie tout en maintenant le confort et la stabilité.

Évolutivité sur plus d'applications

La couverture de couple de 44 à 310 lb convient aux boîtiers VAV, aux amortisseurs de dérivation et d'isolation, aux unités de toit et aux AHU avec des performances fiables.

Capacités en vedette