Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les vannes magnétiques ?

Nos vannes magnétiques modulantes fournissent un contrôle rapide et précis de l'eau, de la vapeur ou des fluides frigorigènes dans les bâtiments. Ils utilisent un aimant à commande électronique pour positionner rapidement la tige et le disque, contrôler le débit et assurer la fermeture.

Maintenir la cohérence climatique et éviter les temps d'arrêt dans les environnements critiques est un défi. Nos vannes magnétiques offrent une grande précision, en particulier dans les plages de faible débit, et des vitesses de positionnement rapides. Cela garantit une réponse stable de la boucle de contrôle et la stabilité du système, conduisant à des économies d'énergie et un fonctionnement fiable.

Notre portefeuille comprend :

  • Vannes mélangeantes 2 et 3 voies avec commande modulante pour l'eau chaude ou réfrigérée et la vapeur
  • Vannes de réfrigération à commande magnétique 2 et 3 voies conçues pour moduler le contrôle des circuits de réfrigération
An image of a Siemens water and steam magnetic valve with a diagram of its components.

Principaux avantages

Signal de contrôle et position

La position de la vanne est mesurée en continu, fournissant un signal de commande précis, une course de soupape et un retour de position précis.

Simplifier les modifications

Pour les vannes magnétiques de réfrigération, un type de vanne peut être utilisé pour les applications de détente, de dérivation de gaz chaud et d'accélérateur d'aspiration, simplifiant efficacement les changements.

Adaptez-vous à votre solution

Sélectionnez des vannes 2 ou 3 voies pour personnaliser les vannes magnétiques en fonction de vos besoins de configuration spécifiques.

Capacités en vedette