Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi l'Dynamic hydronic balancing ?

L'Dynamic hydronic balancing est une méthode utilisée dans les systèmes CVC pour optimiser la distribution de l'eau dans le système de chauffage et de refroidissement d'un bâtiment. L'Dynamic hydronic balancing s'ajuste aux différentes conditions de charge, de sorte que vous avez un débit d'eau constant et une pression différentielle dans tout le système.

Les vannes dynamiques Siemens réduisent la consommation d'énergie CVC en optimisant le débit, en améliorant l'efficacité et en assurant le confort. Les PICV (vannes de régulation indépendantes de la pression) et la vanne intelligente offrent des économies supplémentaires grâce à la mesure de l'énergie et à l'expertise hydronique. Cela mène à :

  • Réduction du gaspillage d'énergie
  • Confort amélioré
  • Sélection rapide et facile des produits sans avoir besoin de calculs hydroniques complexes

Principaux avantages

Simplifier la conception du système pour les planificateurs

  • Pas de calculs complexes de perte de pression et d'autorité de vanne
  • Sélection rapide de produits (seul flux nécessaire)
  • Économies d'énergie grâce à l'équilibrage hydronique automatique et permanent
  • Un système équilibré dynamiquement dans toutes les conditions de fonctionnement

Évitez d'ajouter des composants supplémentaires pour les installateurs

  • Pas de vannes de régulation de débit supplémentaires ni de vannes d'équilibrage nécessaires
  • Installation facile et temps de mise en service réduit
  • La mise en service par étapes offre de la flexibilité

Réduisez les coûts d'énergie et d'équipement pour les propriétaires d'immeubles

  • Augmentez l'efficacité énergétique de votre bâtiment
  • Réduisez les coûts d'exploitation du pompage et du refroidisseur/chaudière.
  • Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie grâce à l'équilibrage hydronique automatique et permanent

Explorez les ressources et les produits associés

Regarder

Vidéo | Installation de Intelligent valve

Vidéo | Fonctionnement Intelligent valve — Énergie de confort

Vidéo | Fonctionnement Intelligent valve — Optimisation

Télécharger

Appli | Application PICV sur iTunes

Appli | Application PICV sur Google Play

Écouter

Podcast | Podcast Hydronique