Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi des actionneurs d'amortisseurs à action rapide ?

Les actionneurs d'amortisseurs à action rapide OpenAir offrent une réponse de deux secondes pour un débit d'air précis et un contrôle de la sécurité des personnes dans les espaces critiques. Conçus pour un fonctionnement 24 VAC/CC avec signaux universels et câblage plénum, ils s'installent rapidement et fonctionnent de manière fiable.Portfolio (série à action rapide) :

  • GAP — défaillance sur place, 53 lb, autonomie de deux secondes, signaux universels
  • GNP — sécurité intégrée, 53 lb, autonomie de deux secondes, signaux universels

Principaux avantages

Accélérer la protection

Répondez en deux secondes pour maintenir la pressurisation de la pièce et la sécurité dans les hottes et autres environnements critiques.

Simplifier l'installation

Utilisez un câblage de qualité plénum et une conception qui prend en charge une mise en service rapide pour des performances fiables dans les espaces exigeants.

Augmente la flexibilité du contrôle

Sélectionnez un fonctionnement à sécurité intégrée ou sur place avec des signaux à 2 positions, flottants, 0—10 V, 2—10 V ou 4—20 mA pour une intégration transparente.

Capacités en vedette