Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi le chauffage urbain ?

Les réseaux de chaleur jouent un rôle majeur dans la décarbonisation du chauffage et de la climatisation des bâtiments. En tant que l'un des principaux fournisseurs de composants pour les sous-stations de refroidissement de chauffage urbain et l'automatisation intelligente, Siemens fournit un système évolutif et adaptable à vos besoins uniques. Avec une approche flexible du contrôle réseau et de la surveillance numérique, vous pouvez adapter votre système pour soutenir un fonctionnement efficace et un service fiable.

Notre portefeuille de chauffage urbain comprend :

• Climatix IC — système d'entretien à distance

• Climatix — Solution de contrôle CVC

• Valves et actionneurs Acvatix

• Capteurs Symaro

• Meters

A diagram showing a district heating system with pipes and buildings.

Principaux avantages

Améliorer l'expérience client

Climatix SmarthMI permet un service efficace sur site ou à distance, améliorant la réactivité et la transparence. Les propriétaires et les résidents obtiennent des informations claires sur l'énergie et un contrôle facile du confort.

Coûts opérationnels réduits

Le diagnostic à distance et la maintenance prédictive réduisent les efforts et les coûts de service. Les données réseau en temps réel permettent des ajustements rapides, afin que les opérateurs puissent faire fonctionner les systèmes avec une efficacité maximale.

Activer les nouveaux modèles de service

Les sous-stations connectées créent une base pour des offres comme le chauffage en tant que service. Avec Climatix IC, les opérateurs accèdent aux données énergétiques, aux informations d'état et aux outils d'interaction client de manière sécurisée et efficace.

Capacités en vedette