Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Climatix ?

Climatix est une solution complète de contrôle CVC pour les OEM, combinant des contrôleurs d'automatisation, une plateforme cloud et un concept IHM intelligent dans un ecosystem intégré. Fait partie du portefeuille Siemens Xcelerator, il couvre trois gammes de contrôleurs — le S400 primé pour les applications résidentielles, le C400 pour une fonctionnalité maximale dans un espace minimal et le C600 pour les installations et équipements les plus exigeants.

La connectivité cloud native via Climatix IC fournit une plate-forme flexible et ouverte pour tirer parti des données collectées, avec une API ouverte pour l'intégration tierce. La solution SmartHMI fournit une interface unifiée entre les téléphones, les tablettes, les ordinateurs et les IHM intégrés à partir d'un seul flux de travail d'ingénierie.

Principaux avantages

Accélérer le délai de mise sur le marché

Réduisez les délais des projets et réduisez les coûts grâce à des séquences préconçues et à une conception modulaire qui minimisent les efforts d'ingénierie, permettant une intégration rapide et un déploiement rapides pour les OEM.

Propulser la performance énergétique durable

Fournir les plus hauts niveaux d'efficacité énergétique pour les équipements CVC grâce à la surveillance continue, à la maintenance prédictive et à l'optimisation basée sur les données.

Connectez votre base installée simplement

Tirez parti de la connectivité cloud native via Climatix IC pour une surveillance à distance sécurisée, des diagnostics et une gestion multisite, en améliorant la préparation au service et en débloquant de nouveaux modèles commerciaux numériques.

Capacités en vedette

Questions fréquentes