Les vannes papillon Siemens sont idéales pour les systèmes hydroniques. Nous les avons conçus pour isoler le débit avec un arrêt étanche aux bulles, en contrôlant l'eau chaude et réfrigérée, y compris jusqu'à 50 % de glycol, de -40 °F à 250 °F.
Les systèmes hydroniques sont souvent aux prises avec une isolation inefficace du débit, un gaspillage d'énergie et une défaillance prématurée des vannes. Nos vannes papillon résolvent ces problèmes, en améliorant les performances et l'efficacité. Réaliser un arrêt étanche aux bulles sans fuite, en éliminant le gaspillage d'énergie et en prolongeant la durée de vie du produit.