Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi HPCWorks Access ?

Le logiciel HPCWorks Access fournit une interface simple, puissante et cohérente pour soumettre et surveiller des travaux sur des clusters distants, des nuages et d'autres ressources. Le logiciel permet aux ingénieurs et aux chercheurs de se concentrer sur les activités de base et de passer moins de temps à apprendre à exécuter des applications et à déplacer des données. Les utilisateurs peuvent accéder au matériel de datacenter de visualisation 3D haut de gamme et collaborer facilement avec des équipes distantes.

Principaux avantages

Donner du pouvoir aux ingénieurs et aux chercheurs

Donnez à vos ingénieurs, scientifiques et chercheurs un accès naturel au calcul haute performance (HPC) — aucune expertise informatique nécessaire — pour exécuter des solveurs, visualiser les progrès, gérer les données et utiliser la visualisation 3D à distance via le web, le bureau ou le mobile.

Collaborez de n'importe où

Consultez l'état de votre emploi de n'importe où, sur n'importe quel appareil. Collaborez facilement à partir de plusieurs endroits en visualisant et en modifiant les données de l'application sans avoir à télécharger de gros fichiers.

Gagnez du temps et des ressources

Libérez vos ingénieurs, scientifiques et chercheurs pour qu'ils passent plus de temps à se concentrer sur le travail de base et non sur les tâches informatiques, avec une soumission et une gestion rapides et faciles des tâches grâce à une interface simple et intelligente.

Capacités en vedette

Augmentez l'utilisation des clusters avec notre assistant IA

Exploiter la puissance de l'IA pour estimer les besoins en ressources du travail et rendre les utilisateurs plus productifs. Rationalisez la soumission des offres d'emploi, augmentez l'utilisation des clusters et gérez les attentes des utilisateurs avec notre assistant IA, qui a fait ses preuves pour réduire les temps d'attente de 10 à 15 % en moyenne. Les prédictions sont basées sur l'analyse des données historiques, les entrées de tâches et l'exploration de fichiers d'entrée, et il se reforme régulièrement avec de nouvelles données.

développeurs de logiciels sur une plateforme industrielle analysant des algorithmes de plates-formes de serveurs dans un centre de données, à l'aide d'un ordinateur portable et d'une tablette.

Soumettre des offres d'emploi et visualiser les données à distance

Donnez à vos utilisateurs une interface simple et cohérente pour accéder à de puissantes ressources HPC à partir du Web, des ordinateurs de bureau et des appareils mobiles. Collaborez instantanément sur de grands volumes de données dans le confort d'une application interactive familière, n'importe où et n'importe quand, sans aucun mouvement de données. Partagez les vues et les commandes de session avec des collègues distants sur les liaisons WAN sans interruption de la connectivité réseau.

siemens-hpcworks-access-job-soumission-remote-visualisation-interfaces-vidéo-screen-5120x2880