Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

HEITEC Energy App se fait alimenter par Heitec

HEITEC AG, dont le siège social est situé à Erlangen, représente l'excellence en automatisation, numérisation, électronique et ingénierie d'usine depuis plus de 50 ans. Avec plus de 1 200 employés, HEITEC développe des solutions personnalisées qui améliorent la productivité et l'efficacité dans diverses industries. En combinant l'automatisation et l'ingénierie numérique, HEITEC soutient les entreprises dans leur cheminement vers la Smart Factory. En tant que partenaire de Siemens Xcelerator Marketplace, HEITEC propose des solutions innovantes et évolutives pour une industrie connectée et prête pour l'avenir.

Pourquoi La gestion intelligente de l'énergie répond à l'empreinte carbone des produits ?

L'HEITEC Energy App optimise la consommation d'énergie dans l'industrie, les municipalités et les services publics. Il intègre les capteurs existants et permet une installation rapide via des codes QR. Compatible IDX, il répond aux exigences des KPI PCF et CSRD. L'application génère des rapports DIN EN 16247, capture des données au niveau de la machine et traite des informations pour l'industrie 4.0 et les jumeaux numériques. Il offre une solution évolutive pour la gestion intelligente de l'énergie, éligible au financement ISO 50001.

HEITEC Énergie

Avantages

  • Intégration facile dans l'infrastructure existante
  • Le calcul PCF et les rapports de conformité soutiennent la conformité.
  • Préparé pour les futures exigences PCF et CSRD

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Réduire les coûts de fabrication d'un produit

L'HEITEC Energy App s'attaque aux défis énergétiques et ESG dans les aliments et les boissons en optimisant la consommation, en réduisant les coûts et en stimulant la durabilité. Il intègre des capteurs, permet une configuration QR rapide et sécurise les données PCF/CSRD. Conforme à la norme ISO 50001, il enregistre l'utilisation près de la machine et crée des rapports DIN EN 16247