Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

HL-X-SPACES™ se fait alimenter par H.Luedi

H.Lüdi+ Co. AG a été fondée en 1927 en tant que fabricant de composants de base pour l'approvisionnement en médias et développe des systèmes et des solutions pour la construction et la fourniture de supports de laboratoires modernes, flexibles et durables. La modularité complète du portefeuille de produits H.Lüdi permet une flexibilité maximale dans l'équipement immobilier et le flux de projet. Le développement du Media Ceiling a commencé en 1995 avec la conception originale des Media-Colonnes et Media-Connecting-Blocks. Le développement de tous les Medias H.Lüdi + Co. AG vit la durabilité grâce à l'efficacité énergétique, à la recyclabilité et à la longévité de ses propres produits uniques. Contacter le partenaire Siemens Xcelerator

Avantages

  • Moins de planification
  • Moins de coûts d'adaptation du projet
  • Agilité et maximum de liberté dans la reconfiguration
  • Délai de réalisation de projet plus rapide >> délai de mise sur le marché plus tôt !

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Renseignements et ressources supplémentaires

Conditions préalables

3,2 mètres de hauteur sous plafond