Spectrum Power Transmission Management est un système logiciel intégré pour gérer, orchestrer et optimiser les réseaux de transmission d'énergie. Il augmente l'efficacité et la résilience des réseaux de transmission d'énergie en utilisant toutes les données disponibles de manière intelligente et rationalisée. Le système fournit une évaluation en temps réel de l'état du réseau, vous permettant d'évaluer et de sélectionner les actions optimales pour la stabilité du réseau.
La Transmission Management d'énergie spectrale est sécurisée de par sa conception, avec des mesures de sécurité multicouches basées sur la CEI 62443-3-3 et une maintenance continue. Il s'intègre parfaitement aux systèmes informatiques conformément aux normes internationales. Les capacités Spectrum Power peuvent être facilement étendues avec les modules Gridscale X pour une flexibilité à l'épreuve du temps.