Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi Gridscale X Flexibilité Manager

Les réseaux de distribution subissent une pression croissante de la part de l'électrification, des centres de données et de la croissance rapide des ressources énergétiques distribuées. Le renforcement traditionnel à lui seul ne peut pas suivre le rythme de la demande de connexion et de la complexité croissante. Gridscale X Flexibilité Manager aide les opérateurs à prévoir la congestion et à gérer de manière proactive les ressources flexibles sur tout le réseau.

Le logiciel surveille en permanence les conditions du réseau, prédit les surcharges et identifie les options de flexibilité des actifs connectés tels que les véhicules électriques, les pompes à chaleur, les batteries et la production distribuée. En activant ces ressources, les DSO peuvent augmenter l'utilisation de la capacité du réseau jusqu'à 20 % et réduire les coûts de renforcement jusqu'à 40 % tout en maintenant la stabilité opérationnelle.

Principaux avantages

Prédire la congestion avant que ça ne se produise

Surveiller en permanence les conditions du réseau et prévoir les surcharges pour prendre des mesures préventives au lieu de réagir aux contraintes.

Débloque la capacité de l'infrastructure existante

Activez la flexibilité des DER pour augmenter l'utilisation du réseau jusqu'à 20 % sans construire de nouvelles lignes.

Réduisez les coûts de renforcement

Utilisez des mesures de flexibilité ciblées pour différer les mises à niveau et réduire les besoins d'investissement dans le réseau jusqu'à 40 %.

Capacités en vedette

Découvrez comment les autres utilisent Gridscale X Flexibilité Manager

8eb47773-4c74-4f8c-b130-1ccec2111762 - KV-Flex-Manager-Operator

KNG-Kärnten Netz | L'Autriche prépare le réseau à la hausse de la demande DER

Avec la croissance rapide de la production distribuée, le service public autrichien KNG se prépare actuellement à exploiter un réseau de plus en plus complexe et dynamique. Anticipant de nouvelles capacités opérationnelles et numériques, KNG s'est associé à Siemens pour co-innover une solution, aboutissant au lancement de Flexibilité Manager.

Explorez les ressources et les produits connexes