Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi l'Gridscale X Dynamic Security Assessment ?

Augmentez la sécurité du système et améliorez la planification opérationnelle avec Gridscale X Dynamic Security Assessment, un logiciel automatisé de résilience du réseau pour l'évaluation dynamique de la stabilité de la transmission. En fournissant des informations en temps réel pour des décisions rapides et précises, cela sert à augmenter la connaissance de la situation et à prévenir les pannes d'électricité.

Gridscale X Dynamic Security Assessment est hautement interopérable. Il peut être utilisé avec n'importe quel système opérationnel tel que Spectrum Power de Siemens, en l'améliorant avec une fonctionnalité de sensibilisation à la stabilité en temps réel et d'assistance à l'opérateur. Lorsqu'elle est combinée avec le logiciel de planification de réseau PSS leader au monde, Dynamic Security Assessment permet aux planificateurs de réseau d'effectuer et de gérer une grande variété d'analyses de stabilité étendues avec la plus grande efficacité.

Principaux avantages

Augmenter la stabilité du réseau

Faites fonctionner votre réseau en toute sécurité sous les limites de stabilité et évitez les pannes d'électricité grâce à des évaluations de stabilité en temps réel. L'Dynamic Security Assessment unifie toutes les analyses de stabilité dans un seul outil et assure la conformité avec NERC et ENTSO‑E.

Gérer la complexité

Gérer des états de réseau de plus en plus complexes avec une meilleure connaissance de la situation et des recommandations validées pour les mesures d'atténuation. Une interface utilisateur intuitive vous aide à identifier les états critiques et à évaluer rapidement les causes profondes.

Accélérer la prise de décision

Accélérez vos flux de travail grâce à l'évaluation automatisée de la stabilité. En tant que l'un des moteurs de simulation dynamique les plus rapides disponibles, Dynamic Security Assessment orchestre les simulations sur plusieurs cœurs de CPU et serveurs simultanément.

Capacités en vedette