Le logiciel Gridscale X Dynamic Line Rating calcule et prévoit la capacité des lignes aériennes en temps réel en fonction de la météo locale actuelle et des conditions ambiantes. Augmenter la capacité des lignes de 10 à 15 % sur 90 % du temps, en comblant l'écart entre les besoins urgents de capacité et les délais d'extension du réseau.
Cette solution modulaire et interopérable s'intègre aux flux de travail IT/OT existants des systèmes de contrôle du réseau et d'autres applications, offrant une flexibilité sans blocage du fournisseur. Dynamic Line Rating est compatible avec Spectrum Power et le portefeuille Gridscale X pour un meilleur guidage de l'opérateur et une stabilité élevée du réseau.