Chaque forfait commence par trois modules de base :
Database intégrée
La Database intégrée unique donne aux clients un avantage clé dans l'évaluation avancée de la protection — leur permettant d'optimiser la qualité et la fiabilité des données. La base de données centrale permet aux données d'être automatiquement partagées et utilisées sur tous les modules, éliminant ainsi le besoin de mises à jour manuelles.
Éditeur de Database
Le Module Éditeur de Database est la base de toutes les fonctions d'évaluation avancée de la protection. Avec ce module, les ingénieurs de protection peuvent simplifier la construction de modèles de transformateurs, y compris l'importation de modèles de relais, de reclosseurs et de fusibles, la fusion des données et la saisie rapide des données de protection.
Diagramme en une ligne
Avec le Module Diagramme à une ligne les utilisateurs peuvent créer et maintenir un diagramme système à une ligne, ainsi que l'affichage des données, des résultats de court-circuit et des réponses de simulation de protection. Avec ce module, les utilisateurs ont un accès direct pour ouvrir les disjoncteurs et appliquer les défauts.
Les modules optionnels comprennent :
Court-circuit
Le Module de court-circuit calcule n'importe quel type de défaut sur n'importe quelle taille de système. Prend en charge les rapports standard et personnalisés, les études de pannes automatisées, l'analyse de localisation des pannes et les conditions de défaut définies par l'utilisateur.
Graphiques de coordination
Le Module graphique de coordination affiche les caractéristiques du dispositif de protection contre les surintensité et la distance. Prend en charge l'application interactive de contingence et de panne, la réinitialisation graphique du relais et la réinitialisation directe des robinets et des points de test du relais et de la distribution.
Constantes de ligne
Le Module de constantes de ligne calcule l'impédance auto-positive de séquence et les impédances réglées et mutuelles de séquence zéro des lignes aériennes de transmission et de distribution en fonction des données des conducteurs, de l'utilisation de fils de terre et de la configuration de la tour.
Paramétrage du relais
Le Module de paramétrage de relais représente les procédures de paramétrage de relais d'une entreprise sous forme de macros écrites par l'utilisateur qui effectuent des études de pannes, calculent les paramètres de relais bruts et sélectionnent les prises réelles. La bibliothèque de « macros de démarrage » comprend la définition de relais de distance numériques dans des schémas de trajets de transfert permissifs pour dépassement de portée et plus encore.
Simulateur de système
Le Module de simulateur de système effectue des études de scénario unique en interaction avec le diagramme à une ligne.
Vérification des relais
Le Module de vérification des relais fournit une simulation automatisée d'événements par étapes de votre système de protection en réponse à une variété de scénarios de panne. Cette capacité unique vous permet d'effectuer une évaluation étendue de la protection pour découvrir les erreurs de coordination. Les rapports récapitulatifs vous permettent de repérer facilement les problèmes.
Commander un module de production
Le Commander un module de production génère des rapports basés sur les données sur les paramètres de relais basés sur des prises et des points de test pour des emplacements spécifiques.
Flux de puissance (Pro-Ultimate Plus uniquement)
Le Module de flux de puissance propose à la fois des méthodes de solution Newton et Fast Decoupled. Les algorithmes de contrôle prennent en charge les transformateurs de pointe et de déphasage, le contrôle de tension par génération réactive, le fonctionnement de la banque de condensateurs commutés et le contrôle de l'échange de zone.
Module Breaker Duty (Pro-Ultimate Plus uniquement)
Le Module Disjoncteur Duty automatise l'évaluation du service d'interruption des disjoncteurs en suivant les procédures approuvées des normes IEC ou ANSI et rationalise l'évaluation des disjoncteurs nouveaux et existants.
Module d'analyse de sensibilité (Pro-Ultimate Plus uniquement)
Le Module d'analyse de sensibilité exécute automatiquement une série de contingences conçues pour évaluer le bon fonctionnement de la protection de ligne à l'étude, ainsi que la suffisance par rapport aux exigences spécifiques de cette opération.
Protection de l'équipement
Le Module de protection de l'équipement vous permet de rassembler rapidement les données de protection des appareils et les courbes opérationnelles de l'équipement pour effectuer des évaluations complètes de la protection, ce qui augmente la productivité des ingénieurs et assure une couverture complète.
Réduction des courts-circuits (Pro-Ultimate Plus uniquement)
Le Module de réduction des courts-circuits offre deux types de réduction de réseau, utiles pour fournir des modèles de réseau pour les calculs EMTP, pour d'autres programmes d'évaluation de la protection non avancés et pour partager des données avec les voisins d'un utilitaire.
Compliance à l'évaluation avancée de la protection (NERC PRC)
L'optionnel Module de Compliance (CM) d'évaluation avancée de la protection aide à rationaliser le processus d'évaluation de la conformité, en tirant parti des capacités de simulation de protection très détaillées de Advanced Protection Assessment, en évaluant la norme NERC PRC appropriée et en créant des rapports détaillés.
Module Compliance
Le Module de Compliance (CM) d'évaluation avancée de la protection rationalise le processus d'évaluation de la conformité et de la fiabilité en tirant parti des capacités de simulation de protection très détaillées de Advanced Protection Assessment pour évaluer les normes NERC PRC et le comportement de protection critique lors de pannes, de surcharges et de variations de puissance et crée des rapports détaillés.
Lien TS
C'est outil de simulation unique intègre les données de protection d'Advanced Protection Assessment au programme de stabilité transitoire dans le domaine temporel PSS® E. Il permet une simulation fiable du système d'alimentation électrique en vrac d'une manière qui modélise l'effet des opérations de relais de protection sur le comportement dynamique du système.
Pont
Le module Advanced Protection Assessment Bridge fournit un échange de données bidirectionnel de données réseau et de protection avec des systèmes de gestion des actifs. The Bridge gère la cartographie des données communes aux deux systèmes d'une manière qui préserve l'intégrité des données tout au long. Selon le transfert demandé par l'utilisateur, il peut créer de nouvelles sous-stations, LZOps, relais et paramètres de relais ou mettre à jour ceux existants.