Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi la sécurité du système ?

Siemens fournit des solutions d'automatisation de réseau pour protéger les réseaux électriques numérisés contre les cyberattaques. Bénéfique d'un déploiement plus rapide grâce à des solutions et processus de sous-stations normalisés et certifiés CEI 62443 qui garantissent le respect maximal des réglementations. Nos solutions sont basées sur les dernières normes internationales de cybersécurité, fournissant une base sécurisée pour la mise en œuvre de la numérisation.

An icon depicting a shield with a lock symbol, representing cybersecurity.

Principaux avantages

Accélérer le déploiement avec des processus certifiés

Accélérez le déploiement des projets à l'aide de workflows d'ingénierie et d'intégration certifiés CEI 62443 qui normalisent la sécurité des sous-stations et réduisent les risques de mise en œuvre.

Répondez aux exigences réglementaires en toute confiance

Permettre la conformité totale aux normes internationales et régionales — y compris IEC 62443 et ISO/IEC 27001 — grâce à un cadre de sécurité documenté et vérifiable.

Activez la numérisation sécurisée à grande échelle

Adoptez de nouvelles technologies numériques et d'automatisation sur une base sécurisée conçue avec une approche holistique de la cybersécurité de bout en bout pour les systèmes énergétiques.

Capacités en vedette