Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi les gPROMS Utilities ?

L'application numérique gPROMS Utilities de Siemens aide les sites de traitement à grande échelle à minimiser les besoins quotidiens en hydrocarbures — et donc les émissions de GES. Cela peut réduire les émissions de 3 à 8 % maintenant, sans dépenses d'investissement majeures. La solution utilise une technologie d'optimisation numérique basée sur le double pour fournir aux opérateurs les paramètres opérationnels les plus efficaces à tout moment.

Principaux avantages

Réduire les émissions

Numériser et automatiser les décisions concernant les besoins en carburant à base d'hydrocarbures pour réduire les émissions de 3 à 8 % grâce à notre technologie jumelée numérique innovante.

Maintenir le contrôle

Dans quelle mesure voulez-vous que vos opérateurs soient impliqués ? Les recommandations peuvent être mises en œuvre automatiquement, en mode boucle fermée, ou à la discrétion des opérateurs, qui peuvent prendre des décisions en utilisant les meilleures données disponibles.

Prendre des décisions en toute confiance

L'Optimizer fournit une gamme de changements appropriés, allant de la « perturbation minimale » aux « changements et avantages substantiels » (par exemple, arrêter la chaudière A et démarrer la chaudière B). Vos opérateurs bénéficient d'un soutien décisionnel instantané et expert.

Capacités en vedette