Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Furnace Monitoring System (FMS) se fait alimenter par GLASS SERVICE

Nous fournissons des capteurs avancés avec SW intégré à l'IA et un contrôle prédictif basé sur un modèle de supervision en plus de l'équipement SIEMENS.

Pourquoi Surveillance visuelle et NIR en temps réel à l'intérieur des fours ?

Le système fournit une surveillance visuelle continue des fours à l'aide de l'imagerie NIR haute résolution et de l'analyse d'image avancée.
Les opérateurs obtiennent un aperçu en temps réel des conditions du four, de la distribution de la température et du comportement des lots. Cela permet une détection précoce des écarts de processus.
Le suivi de la température par l'IA agit comme un thermocouple virtuel, tandis que la surveillance par lots AI et l'intégration avec Expert System ESIII™ prennent en charge l'optimisation avancée des processus.

Système de rétraction

Avantages

  • Visibilité continue du four
  • Meilleure stabilité des processus
  • Amélioration de l'efficacité énergétique

Capacités en vedette

Applications dans le monde réel

Select...

Surveillance des processus de four en verre

FMS offre une visibilité continue en temps réel à l'intérieur des fours de fusion du verre. Les opérateurs peuvent surveiller la distribution de la température, le comportement des lots et les conditions du four, ce qui permet une réponse plus rapide aux écarts de processus, une stabilité améliorée et une meilleure qualité du produit.