Pourquoi VB1 ?
L'VB1 generator switchgear est une solution polyvalente pour les unités de production en parallèle, souvent utilisées dans les centrales hydroélectriques et les projets de modernisation. Les centrales électriques avec plusieurs générateurs ou alimentateurs auxiliaires exigent une capacité de commutation élevée et un espace efficace. Le concept modulaire flexible et extensible du VB1 et sa conception compacte répondent à ces besoins. Adaptez le concept modulaire flexible et extensible du VB1 à vos besoins spécifiques, prenant en charge une puissance allant jusqu'à 140 MW. Atteindre une sécurité personnelle et opérationnelle élevée grâce à sa classification interne à l'arc. Sa conception compacte et sans entretien réduit l'espace et réduit les coûts opérationnels.
Principaux avantages
Optimiser pour plusieurs systèmes de générateurs
Gérer plusieurs systèmes de générateurs parallèles et alimentateurs auxiliaires. Optimisez la distribution d'énergie dans les installations complexes pour améliorer l'efficacité globale du système et la fiabilité opérationnelle de votre installation.
Réaliser des installations flexibles et adaptables
Mettre en œuvre un concept modulaire extensible avec un design compact et personnalisable. Installez l'appareillage de commutation à l'intérieur ou à l'extérieur, en s'adaptant facilement aux exigences spécifiques de votre site et aux futurs besoins d'expansion.
Réduisez les coûts opérationnels avec un minimum d'entretien
Bénéficiez d'une conception sans entretien pour réduire les besoins d'entretien réguliers et les coûts de main-d'œuvre associés. Cela réduit votre coût total de possession pour un fonctionnement continu et fiable du système d'alimentation.
Compact et sûr : Découvrez les avantages
Gérer les courants nominaux élevés de manière fiable
Fonctionner avec un courant nominal nominal allant jusqu'à 5 800 A pour des performances robustes dans les applications de production d'énergie exigeantes. Fournissez une distribution d'énergie stable et efficace au sein de vos systèmes pour soutenir un fonctionnement continu.

Assurer une sécurité personnelle et opérationnelle élevée
Protect personnel et les opérations avec une classification interne des arcs jusqu'à IAC A FLR 72 kA 0,1 s. Cette conception à l'arc testée garantit une disponibilité opérationnelle élevée au LSC 2A, protégeant votre infrastructure et votre personnel.

Intégrer avec diverses méthodes de connexion
Connectez-vous de manière transparente à l'aide d'un câble, d'un conduit de bus, d'une barre de bus isolée solide (SIB) et d'une barre omnibus à phases isolées (IPB). Intégrez de manière flexible dans diverses configurations d'usine et projets de modernisation.