Directement installé sur les terminaux de générateurs
Correspond aux dimensions des boîtes à bornes de génératrices conventionnelles remplacées
HIGS est un appareillage de commutation de générateur compact installé directement aux bornes du générateur pour protéger votre unité de puissance. Sa conception tout-en-un augmente votre niveau de protection tout en réduisant le nombre d'interfaces et en économisant un espace précieux. Ce système hautement intégré est la solution la plus exhaustive et la plus compacte qui minimise les exigences d'interface, d'espace et de montage pour votre unité de puissance.
Correspond aux dimensions des boîtes à bornes de génératrices conventionnelles remplacées
Avec sa connexion directe et son installation sur le générateur, le HIGS diminue le nombre d'interfaces et économise un espace précieux grâce à l'intégration dans un seul système.
Degré de protection IP42, IP54, IP56