Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi HB3 ?

Le HB3 est un appareillage de commutation de générateur qui utilise la technologie de commutation sous vide sans SF6 pour les applications dans les centrales électriques jusqu'à 400 MW. Réduisez les dépenses opérationnelles grâce à sa technologie de vide sans entretien, évaluée pour un maximum de 10 000 cycles de fonctionnement. C'est le premier et unique appareil de commutation de générateurs au monde à utiliser cette technologie pour des valeurs nominales de court-circuit allant jusqu'à 110 kA.

Lors de la conception du disjoncteur du générateur Siemens HB3, nous avons toujours eu un objectif en tête : le rendre plus durable de toutes les manières possibles. Donc, nous avons adapté sa technologie, mis en place une gestion responsable de la chaîne d'approvisionnement et trouvé un moyen de compenser les émissions que nous ne pouvons pas encore éviter.

Capacités en vedette

Explorez les ressources