Pourquoi HB1-C ?
Le HB1-C est un système de disjoncteur générateur, une solution boulonné tout-en-un pour les projets de modernisation jusqu'à 72 kA. Il s'adapte aux applications de production d'énergie.
Les projets de modernisation ont souvent du mal à intégrer de nouveaux équipements en raison de l'espace et des limites de conception. Résolvez ce problème avec la personnalisation étendue du HB1-C : montez-le verticalement ou horizontalement, et ajustez sa conception en forme de I ou en forme de L pour qu'elle corresponde aux connexions de la barre omnibus existantes pour une intégration transparente.
Les dimensions compactes du HB1-C correspondent aux interfaces GCB héritées, ce qui simplifie les mises à niveau. Réduisez les coûts opérationnels jusqu'à 75 % en utilisant la technologie de vide sans entretien. Améliorez la sécurité et la conformité avec des déconnecteurs principaux intégrés et des commutateurs de mise à la terre, conformes aux normes IEC/IEEE 62271-37-013:2021.