Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi HB1 ?

L'appareillage de commutation fermé triphasé est compact, complet et bénéficie de 30 ans d'expérience dans la technologie du vide. Il intègre le module disjoncteur générateur HB1-C comme composant central.

Le HB1 est un appareillage de commutation de générateur avancé conçu pour protéger les générateurs et les transformateurs de puissance. Cela augmente la fiabilité de la centrale électrique, simplifie le fonctionnement et réduit les coûts. Il gère des courants jusqu'à 6 700 A et a une valeur nominale de court-circuit allant jusqu'à 72 kA.

Ce système présente une conception isolée à l'air et fermée en métal, intégrant un disjoncteur de générateur de vide, un déconnecteur principal, un interrupteur de mise à la terre, des transformateurs de courant et de tension, des parachutes et des condensateurs.

Principaux avantages

Profitez d'une grande fiabilité

Le mécanisme à ressort a été déclaré être le moyen le plus fiable de faire fonctionner un GCB, selon le rapport final numéro A3-00 du rapport général CIGRE 2012 SC A3.

Réduire les coûts à long terme

Réduisez jusqu'à 75 % de vos coûts d'exploitation grâce à la technologie du vide. Aucun entretien nécessaire pour un maximum de 10 000 cycles de fonctionnement au courant continu nominal.

Prioriser la sécurité

Tous les composants et fonctions sont testés sur le type et testés de routine. Équipé d'un interrupteur à vide scellé à vie.

Capacités en vedette

Explorez les ressources