Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

FNT IT Documentation se fait alimenter par FNT

FNT Software simplifie la gestion d'infrastructures numériques complexes pour les entreprises et les autorités publiques. La plateforme de commande FNT offre une gestion efficace des infrastructures informatiques, de télécommunications et de centre de données en tant que jumeaux numériques, facilitant la planification, l'élimination des pannes et les transformations. Avec des outils standardisés, il intègre des données, génère des rapports, optimise les flux de travail et déploie efficacement de nouveaux services. Des licences flexibles, une préparation au cloud et un déploiement préconfiguré garantissent une configuration rapide. Plus de 500 entreprises dans le monde entier nous font confiance, dont près de la moitié des sociétés DAX-40.

Pourquoi Vue d'ensemble de l'infrastructure informatique complète ?

La solution de documentation informatique de FNT vous permet de créer un aperçu détaillé de l'ensemble de l'infrastructure informatique, DC et réseau — des actifs physiques, des composants virtuels et des applications aux services aux entreprises. La solution englobe non seulement les différents composants, mais elle fournit également une représentation visuelle de ceux-ci pour permettre un aperçu approfondi et complet de l'infrastructure.

La base pour cela est une version moderne de la CMDB, qui utilise des interfaces standard ouvertes pour consolider automatiquement le contenu des bases de données distribuées, affiche les dépendances inter-silo et les fusionne en un seul point de vérité. Cela vous donne un jumeau numérique de toute l'infrastructure informatique : à la minute près, indépendant du fournisseur, et sans effort de mise à jour excessif grâce à l'échange de données bidirectionnel avec d'autres outils.

La solution de documentation informatique contient en outre des fonctions de gestion modernes, de l'analyse et de la visualisation à la planification et à la gestion des processus.

Avantages

  • Transparence totale pour des décisions rapides et fondées sur les connaissances
  • Pannes plus courtes, moins d'interruptions d'activité
  • Gestion plus efficace et satisfaction client plus élevée
  • Durabilité informatique accrue, audits et processus de certification plus efficaces
  • Gamme presque illimitée d'options d'intégration et d'automatisation
  • Aperçu complet des composants critiques comme base solide pour la sécurité informatique

Capacités en vedette