Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

FNT Hybrid Infrastructure Management se fait alimenter par FNT

FNT Software simplifie la gestion d'infrastructures numériques complexes pour les entreprises et les autorités publiques. La plateforme de commande FNT offre une gestion efficace des infrastructures informatiques, de télécommunications et de centre de données en tant que jumeaux numériques, facilitant la planification, l'élimination des pannes et les transformations. Avec des outils standardisés, il intègre des données, génère des rapports, optimise les flux de travail et déploie efficacement de nouveaux services. Des licences flexibles, une préparation au cloud et un déploiement préconfiguré garantissent une configuration rapide. Plus de 500 entreprises dans le monde entier nous font confiance, dont près de la moitié des sociétés DAX-40.

Pourquoi Enregistrez et visualisez les composants cloud et sur place ?

La solution Hybrid Infrastructure Management de FNT permet de cartographier l'ensemble de l'infrastructure informatique et réseau, y compris les services cloud, dans un modèle de données uniforme et intégré. Cela comprend l'infrastructure du bâtiment (alimentation, refroidissement, espace), l'infrastructure IT/réseau (réseaux, serveurs, stockage - virtuel et physique, sur site et dans le cloud), la connectivité (infrastructure de câblage physique et circuits logiques/bande passante) et les services basés sur ceux-ci (logiciels, applications).

Non seulement les actifs eux-mêmes sont documentés, mais aussi les dépendances complexes entre les différents systèmes et composants - quels que soient le fabricant et la technologie. Les interfaces bidirectionnelles regroupent les données de différents systèmes et les cartographient de manière centralisée. Cela vous permet de documenter, analyser, planifier, contrôler et automatiser votre infrastructure hybride avec un seul outil.

Peu importe où les données et les ressources se trouvent réellement — que ce soit sur site, dans le cloud ou à la périphérie.

Avantages

  • Atteindre une transparence et un contrôle à 100 % des infrastructures informatiques
  • Réduisez de 95 % le temps nécessaire à la planification des fenêtres de maintenance
  • Réduisez les coûts d'exploitation jusqu'à 50%
  • Identifiez les incidents et leurs causes 4 fois plus rapidement
  • Réduisez jusqu'à 50 % les risques commerciaux et les dépenses causés par les temps d'arrêt et les pannes
  • Réduisez les coûts informatiques jusqu'à 35 % et augmentez la rentabilité de 20 à 30 %

Capacités en vedette