Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi la caméra FDV202 FireAtcher ?

La caméra FDV202 FireCatcher est un détecteur d'incendie vidéo qui détecte la fumée et la flamme, servant de défense supplémentaire au-delà des détecteurs standard. Gagnez un temps crucial et détectez les incendies de manière fiable.

La détection d'incendie traditionnelle peut échouer dans les grandes zones ouvertes ou les espaces à haut plafond lorsque la fumée se dissipe. Nos détecteurs d'incendie vidéo détectent visuellement la fumée et les flammes à leur source, même sans signature thermique. Un algorithme avancé analyse et analyse en continu l'environnement, distinguant les vrais incendies de phénomènes comme la vapeur ou la poussière.

Réduisez l'effort d'installation avec des outils de support, un montage flexible et une intégration facile avec votre système. La surveillance continue offre une protection incendie 24h/24 et 7j/7 pour protéger votre entreprise.

Principaux avantages

Détecter les incendies tôt

Détecter la fumée et les flammes à leur source, éliminant ainsi le besoin de contact physique avec la fumée ou la chaleur. Gagnez un temps précieux pendant l'enquête, permettez des réponses plus rapides et atténuez les dommages potentiels.

Simplifier la planification et l'installation

Rationalisez l'ensemble du processus de planification et d'installation de votre système vidéo de détection incendie. Utilisez des outils de soutien et des options de montage flexibles pour accélérer le déploiement.

Moniteur 24/7

Maintenez une protection incendie continue 24h/24 et 7j/7 pour votre installation. La surveillance des images et des flux offre une qualité vidéo élevée, tandis que le système de surveillance matériel protège tous les composants pour un fonctionnement ininterrompu.

Capacités en vedette