Pourquoi des détecteurs de chaleur linéaires ?
Le système de détection de chaleur linéaire FibroLaser est conçu pour les environnements difficiles tels que les tunnels, les garages de stationnement et les plateaux de câbles pour fournir une détection rapide des incendies et une localisation précise, protégeant des vies et des biens.
Les incendies dans des environnements complexes exigent une détection et une localisation rapides et précises, souvent compliquées par des vents forts ou des interférences électromagnétiques. Le système de détection de chaleur linéaire FibroLaser résout ce problème en utilisant des câbles en fibre de verre comme capteurs de température précis. Il mesure à la fois la chaleur de convection et de rayonnement, offrant une détection fiable même dans des conditions difficiles.
Le système de détection de chaleur linéaire FibroLaser offre :
- Technologie de capteur robuste qui peut fonctionner avec succès dans des environnements humides ou corrodés, ainsi qu'avec des interférences électromagnétiques.
- Détection rapide en une seconde, permettant une activation rapide des systèmes de sécurité.
- Réduction des dépenses opérationnelles avec des coûts de cycle de vie minimisés et une technologie de capteur sans entretien.
Principaux avantages
Solution système — pour une protection systématique
En tant que solution complète, FibroLaser comprend une technologie de pointe en matière de capteurs et de signaux, de la détection et de la localisation d'incendie sans tromperie au contrôle automatique d'un système d'extinction.
Complet — tout ce dont vous avez besoin pour la protection incendie
Siemens offre des solutions complètes à partir d'une seule source pour les applications dans des environnements spéciaux (par exemple, les tunnels). Cela garantit une interaction et un fonctionnement fluides de tous les systèmes.
Rentabilité — sur l'ensemble du cycle de vie
FibroLaser est conçu pour de nombreuses années de fonctionnement fiable avec des coûts de cycle de vie minimisés. Des experts qualifiés utilisent un logiciel testé VDS pour la planification, et la technologie des capteurs installés est 100% sans entretien.
Expérience — unique au monde
Avec plus de 10 ans d'expérience, Siemens est le pionnier de la détection de chaleur avec des détecteurs de chaleur de type ligne. Siemens possède également la plus grande base installée sur le marché, plus de 2 000 km de long et plus de 1 200 contrôleurs.
Capacités en vedette
Fiabilité sur toute la distance jusqu'à 20 km
En tant que système de détection de chaleur de type ligne, FibroLaser offre une sécurité constante sur toute l'installation - avec une zone de détection jusqu'à deux fois 10 km de longueur. Il répond aux dernières normes pour la détection de chaleur de type ligne. Large éventail d'applications grâce à la certification des VD selon Pr EN 54-22, accréditation FM et codes de pratique locaux.
Détection de chaleur fiable grâce à une technologie de capteur robuste
FibroLaser fournit une détection de chaleur très fiable même dans des conditions difficiles telles que l'humidité, la corrosion ou la saleté au moyen de capteurs robustes. La précision est également non diminuée dans le cas des interférences électromagnétiques, par exemple dans les plateaux de câbles ou les tunnels ferroviaires.
Détection rapide et localisation précise
FibroLaser est sensible à la convection et à la chaleur rayonnante. Ils sont analysés avec précision en une seconde jusqu'à 0,5 mètre. Le système est hautement immunisé contre les phénomènes trompeurs et capable de localiser les incendies réels de manière extrêmement rapide et précise. Il est également capable d'éliminer les fausses alarmes.
Réaction fiable, alarmante et efficace
Pour une alarme et une évacuation rapides et fiables, des pré-alarmes peuvent être définies pour avertir le centre de contrôle. Pour intervenir efficacement, FibroLaser fournit au service d'incendie des informations importantes telles que l'emplacement exact de l'incendie, son étendue et la direction de propagation. Les commandes d'alarme incendie et de contrôle sont transmises via l'interface standard.