Pourquoi utiliser une protection incendie autonome pour les applications industrielles ?
Nos puissantes solutions de protection incendie offrent des performances transparentes et adaptables et maximisent l'efficacité opérationnelle. Avec une fiabilité inégalée, les détecteurs donnent la priorité au plus haut niveau de sécurité pour les personnes et les machines.
- Les détecteurs ponctuels standard offrent une installation au plafond standard avec la technologie de pointe de Siemens
- Les détecteurs ponctuels prêts à l'emploi ont une base avec une prise externe standard de l'industrie pour une installation facile
- Les détecteurs de points en conditions difficiles sont conçus pour des conditions environnementales difficiles
- Aspirating smoke detectors offrent une chambre de détection résistante à la poussière, un indicateur frontal intuitif pour le flux d'air et la fumée, et une fonction de nettoyage
- Les interfaces de ligne collectives sont conçues pour les applications industrielles, avec des relais sans potentiel pour transmettre l'état