Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi des détecteurs de fumée à faisceau linéaire ?

Le Siemens FDL242 fournit une protection incendie pour les grandes surfaces avec de hauts plafonds jusqu'à 120 mètres. Son intégration transparente dans les systèmes d'incendie Siemens garantit une détection fiable, permettant des opérations ininterrompues. Le détecteur simplifie l'installation avec l'auto-alignement motorisé assisté par laser et minimise les fausses alarmes avec des algorithmes de compensation de la lumière et de la salissure.

Le détecteur de fumée à faisceau lumineux Siemens FDL242 vous aide à protéger des espaces précieux tels que :

  • Centres et entrepôts logistiques
  • Atria, centres commerciaux et théâtres
  • Églises et mosquées
  • Long couloirs et couloirs
  • Toits en dents de scie et spéciaux
  • Musées et bâtiments classés

Principaux avantages

Intégration puissante

Le FDL242 s'intègre parfaitement aux systèmes d'incendie Siemens, compatible avec les panneaux Sinteso et Cerberus. Il est alimenté en boucle avec un séparateur de ligne intégré pour une fiabilité 24h/24 et 7j/7, et offre un accès au cloud pour les événements et les données souillantes.

Installation simple

L'installation par une personne est rapide et facile grâce au montage par réflecteur assisté par laser et à l'auto-alignement motorisé. L'interface utilisateur intégrée permet un fonctionnement efficace sans outils supplémentaires, et les détecteurs opposés fonctionnent sans interférence.

Mise en service et maintenance faciles

Le détecteur dispose d'une interface utilisateur intégrée et de 6 ensembles de paramètres approuvés EN 54-12 pour diverses applications. Avec l'application Building X Fire Connect, une seule personne peut effectuer tous les tests nécessaires sans effort.

Capacités en vedette

Découvrez comment les autres utilisent les détecteurs de fumée à faisceau

Select...

Grandes chambres et hauts plafonds

425abd7e-d090-426b-823a-62f08ea085e0 - furth-factory-1365813547 large

Foire aux questions

Ressources supplémentaires

Ressources

Catalogue | Catalogue Cerberus PRO HIT
Catalogue
| Catalogue Sinteso HIT