Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi aspirer les détecteurs de fumée ASD+ de Siemens ?

Les détecteurs de fumée aspirés ASD+ de Siemens fournissent une détection ultra-précoce des incendies dans les infrastructures critiques et les environnements exigeants. Avec des options à chambre unique et double, ils permettent des solutions personnalisées pour les applications de toute taille et offrent la plus grande zone de couverture du marché. La technologie à double longueur d'onde distingue avec précision la fumée des phénomènes trompeurs, réduisant les fausses alarmes et détectant même les particules de gaz électrolytiques dès le début.

Voir les ASD pour les marchés EN.

Détecter les incendies très tôt et de manière fiable

ASD+ utilise une technologie avancée à double longueur d'onde pour détecter les incendies au stade le plus précoce, y compris les particules invisibles comme les gaz électrolytiques. Il distingue de manière fiable la fumée de la poussière ou de la vapeur, réduisant ainsi les fausses alarmes.

Maximiser la couverture et l'évolutivité

Avec une gamme de couverture allant jusqu'à 21 500 pieds carrés par unité, l'ASD+ offre l'une des plus grandes gammes du marché. Ses options à chambre unique et double permettent une mise à l'échelle flexible des petites et grandes applications.

Garantir la performance dans les environnements exigeants

L'ASD+ est conçu pour les infrastructures critiques et les environnements difficiles où les détecteurs ponctuels sont inefficaces. Il fournit une détection d'incendie précise et fiable pour les centres de données, les sites industriels et les installations logistiques.

Spécifications clés

La gamme de produits comprend :

FDA462

FDA461

FDA442

FDA422

Couverture de la zone

21 500 pieds carrés

15 000 pieds carrés

10 000 pieds carrés

5 000 pieds carrés

Longueur de tuyau linéaire

max jusqu'à 2 x 393 pi

max jusqu'à 2 x 164 pi

max jusqu'à 393 pieds

max jusqu'à 164 pieds

Branché

max jusqu'à 1 968 pi

max jusqu'à 820 pi

max jusqu'à 984 pieds

max jusqu'à 410 pieds

Capacités en vedette

Select...
Vue du centre de données

ASD+ dans les centres de données

Dans les centres de données, des débits d'air élevés peuvent entraver la détection. Les détecteurs de ASD sont placés là où les courants d'air dirigent la fumée, ce qui permet une détection très précoce et fiable.

Découvrez les documents

Lire

Centre de téléchargement | Obtenez des fiches techniques, des manuels, des brochures et plus

Assistance

SiePortal | Pour le support technique, veuillez contacter votre partenaire commercial Siemens local ou utiliser ce site d'assistance

Plateforme BIM & CAO | Obtenez des données 3D pour tous les produits incendie Siemens

Rédacteur de spécification | Précisez votre système d'incendie