Les détecteurs de fumée à aspiration (ASD) Siemens fournissent une détection précoce des incendies pour protéger les infrastructures critiques dans les domaines d'application exigeants. La technologie à double longueur d'onde aide les entreprises à maintenir la continuité en évitant les fausses alarmes et en détectant tôt les particules de gaz électrolytique.
Les ASD Siemens offrent la plus grande zone de couverture du marché, avec une seule unité surveillant un vaste espace allant jusqu'à 6 700 m². Ils viennent dans une gamme de modèles pour répondre à vos besoins :
- FDA221: Longueur totale des tuyaux ramifiés par appareil : 120 m
- FDA222: Longueur totale des tuyaux ramifiés par appareil : 200 m
- FDA241: Longueur totale des tuyaux ramifiés par appareil : 120 m
- FDA242: Longueur totale des tuyaux ramifiés par appareil : 400 m
- FDA261: Longueur totale des tuyaux ramifiés par appareil : 800 m
- FDA262: Longueur totale des tuyaux ramifiés par appareil : 1200 m
Tous les appareils sont conformes aux EN 54-17 et EN 54-20 et ont l'approbation des VdS. Plusieurs ont une certification de cybersécurité SL2.