Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

L'image grâce à la qualité

Impression contrôlée avec Image à travers Quality et Siemens Financial Services.

Que ce soit à l'école ou au bureau, les imprimantes et les photocopieurs jouent un rôle précieux : soutenir la collaboration et assurer le bon déroulement du travail. Les solutions d'impression d'aujourd'hui sont plus intelligentes, conçues pour fonctionner de manière fiable en arrière-plan, tandis que les utilisateurs restent concentrés sur les tâches quotidiennes.

Fondée en 1991, société de solutions documentaires, Image grâce à la qualité (ITQ), a évolué avec la technologie, offrant aux clients les solutions les plus rentables et les plus efficaces. L'entreprise permet aux clients d'économiser des coûts d'impression évitables en analysant la façon dont les gens utilisent les imprimantes, en rationalisant les flux de documents et en s'assurant que les systèmes sont utilisés de manière optimale. Les entreprises impriment moins et gaspillent moins, tout en distribuant les documents plus efficacement.

L'entreprise permet aux clients d'économiser des coûts d'impression évitables en analysant la façon dont les gens utilisent les imprimantes, en rationalisant les flux de documents et en s'assurant que les systèmes sont utilisés de manière optimale. Les entreprises impriment moins et gaspillent moins, tout en distribuant les documents plus efficacement.

Crédit-bail pour les écoles

Une gamme beaucoup plus large d'équipements peut maintenant être offerte aux écoles sur des plans de financement à bail, ce qui aide à gérer les budgets et à faciliter les flux de trésorerie. L'introduction de la nouvelle Norme internationale d'information financière (IFRS 16 Leases) dans les écoles maintenues et les documents de consentement général associés accordés par le secrétaire d'État à l'Éducation (SO) ouvrent des opportunités de location bien nécessaires pour les écoles et les académies maintenues.

Le directeur des ventes d'ITQ, Eddie Chaplin, souligne une source commune de déchets. « Les utilisateurs cliquent souvent sur le bouton d'impression et sont ensuite distraits par autre chose ou ne collectent tout simplement jamais leurs documents. Chaque jour, une pile de papier s'accumule à côté de chaque imprimante. Les solutions modernes de gestion de l'impression rendent cela impossible. Les documents sont imprimés uniquement au point de collecte, ou la demande est supprimée après une heure définie. L'introduction d'une solution d'impression sécurisée — où l'impression est publiée avec une carte ou un code PIN — réduit généralement les volumes d'impression d'environ 20 %.

Le bureau à chaud et le travail hybride ont rendu la gestion sophistiquée de l'impression plus importante. Eddie poursuit : « Chaque machine doit être capable de se connecter à une imprimante, que l'utilisateur soit régulièrement au bureau ou là pour la journée. C'est surprenant combien de fois c'est toujours un problème ! Nous fournissons une solution où les ordinateurs portables trouvent automatiquement l'imprimante la plus proche et téléchargent le pilote via WiFi. »

La clientèle diversifiée d'ITQ comprend des hôtels, des éditeurs, des écoles, des fabricants et même des églises. Pour aider à gérer les coûts, presque tous les clients se voient offrir la possibilité de louer du matériel, pour un accès abordable à des solutions d'impression fiables et entretenues.

ITQ s'est associé à Siemens Financial Services (SFS) depuis plus de 35 ans. SFS a maintenu sa position de fournisseur privilégié tout au long.

Avantages de la finance flexible

Pour le client final

  • Accès à des solutions d'impression sécurisées et modernes sans coûts initiaux importants
  • Accords flexibles qui facilitent les mises à niveau

Pour ITQ

  • Les paiements le jour même, les processus simples et l'accès au support humain facilitent la réalisation des ventes en douceur

Communiquez avec nous

En savoir plus sur les solutions de financement de SFS.